Hagyományos adatközpont

    Megoldások 1 MW teljesítménynél nagyobb adatközpontok részére.

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Kihívások

Egyszerűsítenie kell és fel kell gyorsítania a hagyományos adatközpont tervezési, kialakítási és építési folyamatát. Ugyanakkor automatizálással és az adatközpont-felügyelet integrálásával folyamatosan figyelnie és ellenőriznie kell az egész fizikai infrastruktúrát az üzleti teljesítmény ösztönzésére.
  • Megoldások

    A koncepciótól az üzembe helyezésig könnyebben felügyelhetővé tesszük az adatközpont életciklusát. Mi szállítjuk a legtöbb adatközpont fizikai infrastruktúráját és a teljes körű adatközpont-megoldásokat az állványtól a soron és helyiségen át az épületig: 

    • Adatközpont életciklus szolgáltatások
    • StruxureWare adatközpontokhoz (DCIM)
    • Előre gyártott adatközpont megoldások
    • Referencia tervek teljes portfóliója
    • Adatközpont összetevők legnagyobb portfóliója
  • Főbb előnyök

    Üzemeltetési költség-megtakarítások: Az adatközpont életciklusának teljes költségét akár 13%-kal, a fizikai infrastruktúra költségeit pedig 30%-kal csökkenti 10 év alatt.
     
    Gyorsabb a tervezéstől a telepítésig: Referencia kialakítások használata automatizált tervező és szerkesztő eszközök mellett annak biztosítására, hogy a megoldások integrált rendszerekként legyenek formába öntve. Globális ellátási láncunk és a gyári kontra terepi gyártás lehetővé teszi a csökkent telepítési időt és a külön beállítások nélküli felügyeletet.
     
    Akár 99,995%-os megbízhatóság: A legmagasabb megbízhatóság nyújtása könnyen beállítható redundanciával az áramellátási vagy hűtési megoldásokban, kifinomult felügyeleti szoftverrel. 
     
    Tőkeberuházási megtakarítások: Kiadás 10-20%-os csökkentése a megfelelő méretezés révén.
  • Előnyök

    • Egyetlen szolgáltató az alkalmazott szakértelemmel a nagy adatközpontok fizikai infrastruktúrájának tervezése, építése és üzemeltetése minden szintjén
    • Szolgáltatások teljes portfóliója, hogy megfeleljen a műszaki vagy üzleti kihívásoknak és csökkentse a költségeket
    • Az adatközponti környezetben minden fázisban és rendszerben szakértelemmel rendelkező képzett specialisták
    • Holisztikus megoldási megközelítés, amely megteremti a kapcsolatot az épülettől a helyiségen és az állványon át a sorig
    • Átfogó felügyeleti szoftver, a StruxureWare for Data Centers, amely drámaian egyszerűsíti az adatközpont felügyeletét a nagy rendelkezésre állás és hatékonyság érdekében
Kézzel írt jegyzeteket készítő férfi a laptopjával a közelében.

Alkalmazások

További adatközponti megoldások megtekintése

Megközelítésünk a teljes adatközpont életciklus egyszerűsítése az üzleti tevékenység költségének, sebességének, teljesítményének, elérhetőségének, skálázhatóságának és hatékonyságának javítására. 

Előnyök

  • Adat- és szerverhelyiség elferdített nézete.
     
    • Elérhetőség az üzleti igények kielégítésére: N, N+1, 2N, vagy 2 N+1
    • Adatközponti infrastruktúramenedzsment megoldások teljes családja
  • Alapértelmezett alternatív szöveg
     
    • Testre szabható előre gyártott energia, hűtési és informatikai modulok
    • Megoldások, amelyek megjósolható teljesítményt, gyorsabb telepítést, skálázhatóságot és rugalmasságot szolgáltatnak
  • Egy üzletember egy grafikont néz a táblagépén, adattömeg-elemzés, fenntarthatósági jelentések.
     
    • Egyetlen vállalat vigyáz a nagy adatközpont minden aspektusára és fázisára
    • Szolgáltatások az adatközpont teljes életciklusára
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.