ADMS megoldású alkalmazás.

    Helyszíni mobilitás

    ADMS megoldású alkalmazás.

Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

Kihívások

Nagyobb szükség van mobil-adathozzáférésre, mint valaha, de az adott megoldások különböző típusú készülékeken futnak, a folyamatok eltérők, és problémás az adatok konvertálása és átvitele. Javítani kell a megtérülési rátát, növelni a csapathatékonyságot és csökkenteni az üzemeltetési költségeket. A feltérképezés és az eszközinformációk kritikus fontosságúak a helyszíni munkához, az infrastruktúrával kapcsolatos adatoknak pedig biztonságosnak és megbízhatónak kell maradniuk.
  • Megoldások

    Helyszíni mobilitási megoldásaink olyan célirányos és intuitív eszközökkel bővítik ki a már meglévő rendszer által képviselt értéket, amelyek a helyszíni csapatok számára valós idejű hozzáférést biztosítanak a munkarendelésekhez, biztonsági dokumentumokhoz, illetve az eszközadatok sematikus és földrajzi leképezéséhez, hogy pontosan tudják milyen munkát kell elvégezni és hol találhatják meg. Emellett könnyedén rögzíthetik és jelenthetik a munka állapotát és eredményeit. A helyszíni mobilitási megoldások egyesítik a munkafolyamatokat, számos munkatípust támogatnak, valamint gyors és pontos helyszíni visszajelzést biztosítanak a vezérlőközpontok számára, amely javítja az információ minőségét a vállalati rendszerekben. Emellett szabványalapú és vállalati előírásokat tartatnak az eszközök infrastrukturális adatainak biztonsága érdekében.
  • Legfontosabb előnyök

    • Javítja a helyszíni hozzáférést az aktuális eszközadatokhoz. 
    • Munkakérelmekhez, kapcsolási tervekhez, incidensekhez és biztonsági dokumentumokhoz biztosít hozzáférést a helyszíni csapatok számára. 
    • Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megtekintsék és bejárják a hálózatok földrajzi és sematikus nézeteit, illetve hogy keressenek bennük. 
    • Lehetővé teszi a csapatok számára az olyan műveletek végrehajtását, mint a tervezett kapcsolás és az incidensek kezelése.
  • Előnyök

    • Leváltja a papírtérképeket, hatékonyabbá teszi a helyszíni csapatokat, illetve strukturáltabbá és megbízhatóbbá teszi a helyszíni csapatok és a vezérlőhelyiség közötti kommunikációt. 
    • Integráció a Schneider Electric GIS- és ADMS-megoldásaival 
    • A fejlett, villamosenergia-ipari megoldásokra vonatkozó tudásunk alapján
Elektromos energiát szolgáltató alállomás napfelkeltekor, villamosenergia-elosztás, elektromos közművek.

Kapcsolódó intelligens hálózati alkalmazások

Fejlett hálózati megoldásaink a biztonságosabb, jobban megbízható és sokkal hatékonyabb energiagazdálkodást lehetővé téve a következő generációs energiaszolgáltatók szintjére emelik az áramszolgáltatók távvezeték-hálózatait.

Előnyök

  • Vízerőmű csapata munka közben, energiagazdálkodás, villamosenergia-elosztás.
    • Strukturáltabb és megbízhatóbb kommunikációt biztosíthat a vezérlőhelyiség és a csapatok között 
    • Lecserélheti a papír alapú térképeket, és hatékonyabbá teheti a helyszíni csapatokat
  • Elektromos felszerelés, energiagazdálkodási szoftver, villamosenergia-elosztás
    • Hozzáférhet az aktuális eszközadatokhoz, munkakérelmekhez, kapcsolási tervekhez, incidensekhez és biztonsági dokumentumokhoz 
    • Megtekintheti és feltérképzheti a hálózatok földrajzi és sematikus nézeteit, illetve kereshet is bennük
  • Transzformátoron dolgozó villanyszerelő, villamosenergia-elosztás.
    • Végrehajthat olyan műveleteket, mint a tervezett kapcsolás és az incidensek kezelése
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.