ADMS megoldású alkalmazás.

    Áramkimaradási Irányítórendszer (OMS)

Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

Kihívások

Hatékony áramkimaradás-kezelés

Az áramkimaradások kezelése – akár az elöregedő eszközök, akár a szélsőséges időjárás vagy a növekvő energiaigény okozzák is azokat – egyre nagyobb kihívást jelent.  Emellett költségesebbé is válnak, ahogy a piacon egyre inkább érvényesül a verseny és szigorodnak a szabályozások. A fogyasztók minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében az üzemzavarok és az áramkimaradások költségeinek minimálisra csökkentése, valamint a hálózati megbízhatóság, a biztonság és az ügyfélelégedettség javítása most fontosabb, mint valaha.
  • Megoldás

    A Schneider Electric áramkimaradás-kezelő rendszere átfogó és költséghatékony megoldás, amelynek segítségével csökkentheti az áramkimaradások időtartamát, mivel a rendszer gyorsabban lokalizálja azokat és pontosabb információt szolgáltat Önnek, hogy adekvát módon reagálhasson a helyzetre. Az áramkimaradás-kezelő rendszer a legfrissebb hálózati állapot és egy továbbfejlesztett előrejelző motor használatával segít Önnek megjósolni az áramkimaradásokat és több információ ismeretében hatékonyabban reagálni azokra. A diszpécserek valós idejű információval rendelkeznek a hálózatról, így pontosan fel tudják mérni, hogyan hat az áramkimaradás a fogyasztókra, hogyan kell rangsorolni a teendőket, és hogyan lehet hatékonyan kiosztani a feladatokat a dolgozóknak és jobban meghatározni az áram visszatáplálásának lehetőségeit. A Schneider áramkimaradás-kezelő rendszere csökkenti a helyreállítási időt, elősegíti a közbiztonságot és a munkahelyi biztonságot, valamint javítja a kommunikációt a fogyasztók, a nyilvánosság és a szabályozó ügynökségek felé.
  • Legfőbb előnyök

    • Lerövidíti a helyreállítási időt 
    • Elősegíti a közbiztonságot és a munkahelyi biztonságot 
    • Javítja a kommunikációt a fogyasztók, a nyilvánosság és a szabályozó ügynökségek felé 
    • Felhasználja az Ön call centeréből, a terepen dolgozó csapataitól és az AMI és a SCADA rendszerekből beérkező adatokat az áramkimaradás helyszínének megállapításához
  • Előnyök

    • Integráltan benne van a Schneider Electric SCADA, GIS, ADMS és időjárás-előrejelző megoldásaiban, illetve más rendszerekkel is integrálható 
    • Olyan áramkimaradás-kezelő rendszer, amely a terepen már bizonyított, integrált terepmobilitási rendszerekkel 
    • Továbbfejlesztett villamosenergia-üzemeltetési megoldásainkkal kapcsolatos tudásunk alapján
Telefon- és táblagépet használó távvezeték-szakember, fenntarthatósági jelentések, dolgok internete.

Kapcsolódó okoshálózati alkalmazások

A Schneider Electric továbbfejlesztett okoshálózati megoldásai biztonságosabb, megbízhatóbb és hatékonyabb energiamenedzsmentet tesznek lehetővé, elősegítve, hogy Ön is következő generációs energiaszolgáltatóvá váljon

Előnyök

  • Elektronikai szakemberek dolgoznak az elektromos energia visszaállításán, villamosenergia-elosztáson.
     
    • Automatikusan nyomon követi az áramkimaradásokat, megjósolja legvalószínűbb forrásukat, és megosztja az információt az egész szolgáltatói rendszerrel  
    • Csökkenti az egyes áramkimaradások időtartamát, és az áramkimaradásért felelős helyek automatikus azonosításának köszönhetően csökkenti azok átlagos hosszát
  • Transzformátoron dolgozó villanyszerelő, villamosenergia-elosztás.
     
    • Aktuális és pontos becslést szolgáltat a szabályozási ügynökségek, a közvélemény és az ügyfelek számára a helyreállítás idejével kapcsolatban 
    • Könnyen generál történeti adatokat is feldolgozó statisztikákat, illetve a hálózati hatékonyságot mérő megbízhatósági mutatók segítségével csökkenti az áramkimaradások és a személyzet irányítása miatt keletkező költségeket
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.