Automata elektronikai eszközök a villamosenergia-hálózatok teljes körű védelmének szolgálatában

    Átfogó védelem az Ön hálózatának

lighthouse at sunset, transportation safety solutions

Kihívások

Maximalizálja az energiaelérhetőségét az élet és az eszközök védelme mellett 

  • Az Ön védelmi reléinek javítaniuk kell az üzemeltetési biztonságot és a dolgozók biztonságát. Gondoskodniuk kell a megbízhatóságról időtálló üzemeltetési elvek betartása, a tanúsítás és a minőségi standardok mellett Fontos, hogy praktikusak is legyenek, hogyÖn új standardokat és megújuló energiákat integrálhasson, miközben a költségek sem szállnak el.
  • Megoldások

    Ha védelemről, irányítástechnikáról, mérésről, felügyeletről vagy kommunikációról van szó, a legnagyobb áramszolgáltatók által használt MiCOM és Sepam védelmi relék az első számú választás. Megbízható védelmünk bármely vezérlőrendszerbe beépítve alapvető komponense lesz az Ön alállomásának, és gondoskodik az Ön értékes eszközeiről. Olyan rendszereket készítünk, amelyek kipróbált algoritmusokkal és a legújabb biztonsági és kommunikációs szabványokkal dolgoznak annak érdekében, hogy világszínvonalú védelmi megoldásokat kínáljunk.

  • Értékajánlat

    Védelmi eszközeink átfogó választéka segítségével Ön is intelligensen üzemeltetheti berendezéseit és növelheti az eszközök rendelkezésre állását.

    • Méretezhető funkcionalitás és hardver, amely költséghatékony, és a leginkább találkozik az Ön kívánalmaival
    • Változatos hardver- és védelmi készülék menedzsment eszközök az egyszerű konfiguráció és telepítés érdekében
    • Az egyszerű konzultációtól a komplex rendszerek tervezéséig terjedő szolgáltatások
    • A kockázat minimalizálása és a szervizelési idő csökkentése prediktív karbantartási műveletek segítségével
  • Előnyök

    Biztonságos, megbízható és praktikus

    • Biztonságos eszközök szerepkör alapú hozzáféréssel (RBAC) az IEC 62351-hez
    • Védelmi adathoz vagy konfigurációhoz való szándékos, véletlen vagy rosszindulatú hozzáférés korlátozása és naplózása
    • Független ethernet hálózatok kettős IP-vel a hálózatok fizikai elválasztásához
    • Válassza az IEC 61850 Edition 1-et vagy Edition 2-t változatát egy egyszerű konfigurációs beállítással!
    • A legújabb redundanciaprotokoll a tökéletes adatkommunikációért (IEC 62439 PRP-n vagy HSR-n)
    • Világklasszis ívzárlatvédelem és SIL 2 megfelelősség a megnövelt üzemeltetési biztonságért
egy mérnök egy épületautomatikai vezérlőpanel előtt áll a laptopjával

Lássa el megoldásait csúcstechnológiás védelemmel még ma!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.