Eszközkezelés és -felügyelet

Üzletember fotót készül készíteni fényképezőgépével fehér háttér előtt - 64567: shutterstock, gépvezérlés, energiagazdálkodás, bányaipar

Bányászati eszközök kezelése

A bányavállalatoknak manapság rendkívül fontos, hogy eszközeik élettartama és teljesítménye a lehető leghosszabb legyen. Ehhez olyan bevált megoldásokat használnak, mint például a teljes produktív karbantartás (TPM), amelynek segítségével a legtöbbet hozhatják ki tőkebefektetéseikből.
  • Bányászati eszközhasználat

    Ismerje meg, miképpen lehet a Schneider Electric által kínált bányászati eszközhasználati megoldás révén csökenteni a karbantartási költségeket és a tonnánkénti kiadásokat.

  • Megoldások

    • Az állapotellenőrzés és kezelés olyan megoldás, amely összegyűjti és elemzi a valós idejű diagnosztikai adatokat az üzem minden termelő eszközéből. Ennek segítségével megfelelő lépések tehetők, és így fokozható az eszközök általános teljesítménye, ráadásul kezelhetők a megfelelő műveletek, valamint mérnöki és karbantartási lépések.
    • A prediktív analitika egy platformot biztosít az eszközök valós idejű megfigyeléséhez.
    • A teljesítményeszközök valós idejű analitikát biztosítanak a teljes eszközhatékonysággal és az állásidővel kapcsolatban.
  • Legfontosabb előnyök

    Átfogó eszközkezelő megoldásunk olyan műveleteket tesz lehetővé, amelyek növelik az általános eszközteljesítményt, illetve segítenek kezeli az ehhez kapcsolódó műveleteket, például a mérnöki és karbantartási lépéseket.
  • Előnyök

    • Egy teljesen integrált megoldás eszközteljesítményre, állapotellenőrzésre és prediktív analitikára
    • Egyedi, fejlett prediktív algoritmusok, amelyek a rendszer viselkedésének legapróbb változásait is felismerik, amelyek sokszor korai figyelmeztető jelek az eszköz teljesítményét és állapotát illetően

Előnyök

  • Cementgyár éjszaka, cementgyártás.
    • Megelőzi a berendezések meghibásodását 
    • Azonosítja az alulteljesítő eszközöket
  • gázfúró berendezés, olaj és gáz, bányaipar
    • Csökkenti a nem tervezett leállások számát 
    • Csökkenti a karbantartási költségeket
  • Szénbányász egy kosár szénnel, bányaipar, bányászati feldolgozóipar
    • Rendelkezésre állás és megbízhatóság növelése 
    • Hosszabb élettartam a berendezéseknek
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.