Energiahatékonyság és fenntarthatóság

Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

Bányászati energiagazdálkodás

A bányavállalatoknak korlátozott munkaerő és pénzügyi források mellett is eredményes energiahatékony megoldásokat kell találniuk.

Energetikai fenntarthatóság életciklusa

Energiagazdálkodási életciklus, illusztráció, víz és szennyvíz, vízgazdálkodás, energiahatékonyság és folyamatoptimalizálás
  • Megoldások

    Folyamatos energiagazdálkodási és fenntarthatósági megközelítés:
    • Stratégia meghatározása
    • Beszerzés
    • Ellenőrzés (megbízható áramellátás és mérés)
    • Optimalizálás (folyamatfejlesztések, energiaprojektek)
    • Teljesítmény (mérés és jelentés)
  • Előnyök

    A hatékony energiagazdálkodás a megfelelő stratégiával kezdődik és végződik. Az energiahatékonysági és -fenntarthatósági célok csak folyamatos cselekvéssel és programokkal érhetők el és haladhatók meg.

    A folyamatszakértelmet az energiagazdálkodási know-how-val kombinálva segítünk kihasználni az energiamegtakarításban meglévő teljes potenciált.
  • Előnyünk

    Globális piacvezetőként az energiahatékonysági technológiában és a fenntarthatósági szolgáltatásokban olyan átfogó megoldást nyújtunk, amely valóban megkülönböztet bennünket másoktól a stratégia, a technológia és a megvalósítási képességek terén.

Előnyök

  • Cementgyár éjszaka, cementgyártás.
    Optimális energiafelhasználási módszerek azonosítása és alkalmazása a hatékony költségmegtakarítások érdekében
  • gázfúró berendezés, olaj és gáz, bányaipar
    Gyors adatgyűjtés, -elemzés és jelentéskészítés
  • Szénbányász egy kosár szénnel, bányaipar, bányászati feldolgozóipar
    A globális környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kezdeményezések integrálása egy egységes programba
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.