Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • mining facility, mining industry

    INTEGRÁLT TERVEZÉS ÉS OPTIMALIZÁLÁS

A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

Kihívások

Optimalizált üzemeltetés, a forrástól a piacig 

A bányászati műveletek nem koncentrálódhatnak kizárólag az egyes eljárások teljesítményére. A teljes bányaipari ellátóláncot átfogó optimális megoldásra van szüksége, mivel az egyik helyszínen jelentkező problémák az egész láncra kiterjedhetnek.

  • Megoldás

    Integrált tervezési és optimalizálási megoldásunk választ ad a folyamatosan változó bányászati kihívásokra, és átfogó stratégiát biztosít a teljes ellátólánc legjobb teljesítményének eléréséhez: 

    • Fejlett tervezés és ütemezés 
    • Eszközteljesítmény 
    • Fogyóeszközök, energia és vízgazdálkodás 
    • Minőségellenőrzés 
    • Készletgazdálkodás 
    • Kereskedés nyersanyagokkal és kockázatkezelés
  • Képességek

    Integrált megoldásunk segítséget nyújt abban, hogy forrásaiból a legtöbbet tudja kihozni, elsősorban az alábbiak révén:

    • Tervezés és ütemezés, amely optimalizálja a forrástól piacig vezető láncot (a helyi terveket az átfogó tervek alapján készítik, és nem fordítva)
    • Megbízhatóbbá teszi a termelés, az eszközök és a folyamatok teljesítményét 
    • Megbízható és gyors információk révén megalapozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé 
    • A felesleges energia- és vízhasználat csökkentésével segíti a költséghatékonyságot és a környezeti teljesítményt.
  • Előnyeink

    • Egyetlen szolgáltató szállítja a teljes integrált megoldást az értékláncon keresztül 
    • A világ legnagyobb bányavállalatai által ellenőrzött és szabványosított megoldások 
    • Kimondottan bányászati alkalmazásokhoz tervezett megoldások 
    • Teljesen méretezhető megoldás, egy adott területtől az egész bányáig, illetve a kisebb bányáktól a globális műveletekig.

Előnyök

  • Üzem bogyós növényekkel (2), cementgyártás, bányaipar
    • Termelési célok elérése 
    • Előrejelzési igény meghatározása 
    • A műveletek szállítási és bányászati tervekkel való összehangolásának biztosítása
  • gázfúró berendezés, olaj és gáz, bányaipar
    • Kockázatok és korlátok azonosítása 
    • A berendezések és kezelőszemélyzet rendelkezésre állásával kapcsolatos adatok megismerése 
    • Teljesítménnyel kapcsolatos problémák azonosítása és korrekciója, még azok jelentkezése előtt
  • Szénbányász egy kosár szénnel, bányaipar, bányászati feldolgozóipar
    • Nyersanyag- és termékkészletek mennyiségi meghatározása 
    • A megfelelő anyagok megfelelő gyártósorra mozgatása 
    • Vasúti / kikötői bírságok csökkentése, logisztikai átmenőteljesítmény maximális kihasználása
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.