Mobil munkaerő

Engineer in factory with clipboard

Automatizálja a karbantartást, valamint a biztonsági és környezetvédelmi feladatokat

A berendezések meghibásodása, a balesetek és a környezeti problémák oka lehet a műszerrel nem felszerelt eszközök rossz láthatósága vagy a szemrevételezés során nem észlelt probléma.
  • Megoldások

    A Mobil munkaerő és a Döntéstámogatási Rendszer egy olyan konfigurálható szoftveralkalmazás és robusztus mobilhardver-megoldás, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok, az adatgyűjtés és az általános feladatok kezelését az üzemek működtetői számára, valamint segíti a karbantartás vezérlését, a termelés nyomon követését és megfelelési alkalmazásokat.
  • Értékajánlat

    Az automatikus vizsgálatok egyszerűsítik és pontosan követik a vállalati szabványok és szabályozások szerinti követelményeket a biztonsági, karbantartási és környezeti vizsgálatok szerint
  • Megkülönböztetés

    • Gondos és automatikus integráció felső rétegű szoftverrel (ERP-t is beleértve)
    • Időbélyegzés 
    • Különleges eljárások indítása, integráció mérőeszközökkel (IR-hőmérő stb.) 
    • Vonalkódos, valamint RFID integráció
    • Továbbfejlesztett funkciók

Előnyök

  • Cementgyár éjszaka, cementgyártás.
    Feljogosított emberek
  • gázfúró berendezés, olaj és gáz, bányaipar
    Hatékonyabb szabványosítás és jobb nyomon követhetőség
  • Szénbányász egy kosár szénnel, bányaipar, bányászati feldolgozóipar
    Kevesebb emberi hiba
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.