InfraStruxure az Edge és IT Architektúrákhoz

    Az integrált adatközpont-architektúra, amely rugalmas, skálázható és csökkenti a szükséges időráfordítást, illetve a komplexitást

szerver rackszekrények sora

Kihívások

Manapság minden eddiginél több lehetőség van az alkalmazásokat és szolgáltatásokat támogató megfelelő informatikai és fizikai infrastruktúra kiválasztására, legyen szó hibrid, helyszíni vagy távoli rendszerekről
Lomographs adatközpont, adatközpont-megoldások, előre konfigurált rendszerek, integrált adatközpont-architektúra.

InfraStruxure

Az integrált adatközpont-architektúra, amely rugalmas, skálázható és csökkenti a szükséges időráfordítást, illetve a komplexitást

Mikor érdemes a velünk dolgoznia?

  • Adatközpontok és hálózatok ikon Amennyiben egyszerűen szeretné integrálni az informatikai rendszereit és a fizikai infrastruktúráját: az energiaellátást, a hűtés, a rack-eket, a felügyeletet, a biztonságot, hogy valósidejű információkat biztosítson, amelyek lehetővé teszik a szoftverrel definiált funkciók automatizálását és összehangolását
  • Alapértelmezett alternatív szöveg Amennyiben olyan partnervállalatot keres, amely a legnagyobb portfólióval rendelkezik a fizikai infrastruktúrális megoldások, szolgáltatások és szoftverintegráció területén; legyen szó akár hagyományos, összetett, nagyon összetett vagy összeállítható IT-architektúráról
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.