Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Hordozható lég- és vízhűtéses modulok, amelyek javítják az adatközpont ökológiai lábnyomát.

    Hűtőmodul

Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

Kihívások

Gyorsan, könnyen telepíthető szerverszoba hűtési megoldásokra van szüksége kiszámítható teljesítménnyel, amelyeket helyben lehet telepíteni, hogy támogassa a hagyományos vagy előre gyártott adatközpontját.
  • Megoldások

    A Hydronics modulok egyetlen rugalmas, előregyártott és könnyen telepíthető rendszerré egyszerűsítik le a vízhűtéses adatközpontok építését. Minden modult egy változtatható elsődleges térfogatáramra terveztek (VPF), és integrálja a piacvezető vezérlőrendszereket és a menedzsment szoftvereket a hatékonyság maximalizálásának érdekében. A modulok egyetlen szekrénybe vagy vázra integrálva tartalmazzák a teljes csővezeték-rendszert, a szivattyúkat és a vezérlőrendszert a külső hűtők támogatásához. A különböző méretben és kialakításban kapható modulokat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a Tier II és III szabványoknak a szünetmentes tápegység és a hőtároló lehetőségek segítségével a folyamatos hűtés biztosításához.
  • Értékjavaslat

    • Előregyártott, gyárban tesztelt és bekötött, illetve integrált hardvert és szoftvert tartalmaz
    • A gyors és egyszerű telepítésre készen érkezik a helyszínre, a helyszíni munka a modulok gyártásával párhuzamosan végezhető
    • Egyszerű a további elemek hozzáadása, amelyekkel igény szerint biztosítható a kapacitásbővítés vagy a redundancia
  • Előnyeink

    • Bizonyított tapasztalat az előregyártott adatközpontok terén
    • Személyre szabható előregyártott építőelemek széles portfóliója
    • Globális lehetőségek beleértve az ellátási láncot, a tervezést, az alkalmazásokat és a műszaki támogatást
    • Díjnyertes DCIM-szoftvercsomagunk, a StruxureWare for Data Centers
    • Előregyártott adatközpontok referenciaterveit tartalmazó terjedelmes könyvtárunk.
A modul optimalizált hűtőkonténerén belül, fenntartható energia, energiahatékonyság.

Alkalmazások

Előnyök

  • A modul optimalizált hűtőkonténerén belül, fenntartható energia, energiahatékonyság.
     
    • Kiszámítható teljesítmény: előre tervezett sűrűség, rendelkezésre állás és hatásfok
    • Gyorsabb telepítés: 16 hét vagy rövidebb idő a megrendeléstől a szállításig
    • Rugalmas, skálázható és személyre szabható az üzleti igényeknek megfelelően
    • A DCIM szoftver már előre telepítve van, ezzel jelentősen csökken a helyszíni telepítési idő
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.