Rackek, áramelosztás, légkondicionálás, felügyeleti szoftver és biztonság mind egyetlen időjárásálló szekrényben

    Informatikai modul

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

Kihívások

Kiszámítható teljesítményű, gyorsan, könnyen telepíthető IT helyiségre van szüksége, amely akár helyszínen, valamint kíméletlen környezetekben is beüzemelhető.

  • Megoldások

    Az IT modulok önálló és egybeépített, UPS-t és DX hűtést tartalmazó adatközpontokként kaphatók. A közepes és nagy méretű adatközpontokhoz az IT modulok együtt használhatók, közös áramellátással és hűtéssel, hogy az adott alkalmazás igényeinek megfelelő rugalmas és skálázható adatközpont kialakítást biztosítsanak. Válasszon alapmodelljeink közül, vagy bízza ránk a feladatot, és igényeire szabott megoldást készítünk.
  • Értékjavaslat

    • Előregyártott, a gyárban tesztelt és bekötött, illetve integrált hardvert és szoftvert tartalmaz
    • A gyors és egyszerű telepítésre készen érkezik a helyszínre, a helyszíni munka a modulok gyártásával párhuzamosan végezhető
    • Egyszerű a további elemek hozzáadása, amelyekkel igény szerint biztosítható a kapacitásbővítés vagy a redundancia
  • Előnyeink

    • Bizonyított tapasztalat az előregyártott adatközpontok terén
    • A személyre szabható előregyártott építőelemek széles portfóliója
    • Globális lehetőségek az ellátási láncra, a tervezésre, az alkalmazásokra és a műszaki támogatásra vonatkozóan
    • Díjnyertes DCIM-szoftvercsomagunk, a StruxureWare for Data Centers
    • Előregyártott adatközpontok referenciaterveit tartalmazó terjedelmes könyvtárunk.
Alapértelmezett alternatív szöveg

Előregyártott IT modul

További megoldások megtekintése

Az előregyártott adatközponti modulok drámai módon csökkentik a telepítés idejét és bonyolultságát, miközben első osztályú megbízhatóságot biztosítanak. Az IT modulok kombinálják a hagyományos IT helyiségek funkcióját és helykínálatát, illetve az előre tervezett rendszerek és a gyári összeszerelés előnyeit. Hatékony megoldást biztosítanak a tervezéstől egészen a működésig, egyesítve az áramelosztást, a hűtést, a rackeket, a biztonsági és tűzoltórendszert, illetve a legjobb DCIM-rendszert (StruxureWare Expert). Épületen belül vagy kültéren, extrém időjárási körülmények között is telepíthetők.

Előnyök

  • Alapértelmezett alternatív szöveg
     
    • Kiszámítható teljesítmény: előre tervezett sűrűség, rendelkezésre állás és hatásfok
    • Gyorsabb telepítés: 16 hét vagy rövidebb idő a megrendeléstől a szállításig
    • Rugalmas, skálázható és személyre szabható az üzleti igényeknek megfelelően
    • A DCIM szoftver már előre telepítve van, ezzel jelentősen csökken a helyszíni telepítési idő
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.