Fogadja el szakértelmünket, hogy teljesítmény- és biztonsági igényei kielégüljenek.

    Adatközponti életciklus szolgáltatások: Tervezés

A Schneider Electric technikusa beszél az adatközpontok energiagazdálkodásáról

Kihívások

Adatközpontjának meg kell felelnie a teljesítmény- és biztonsági követelményeknek. Akár egyetlen alkatrészre, adatinfrastruktúra-kezelésre, biztonságra vagy teljes adatközpontra van szüksége, személyre szabható dizájnszolgáltatásaink páratlan szakértelmet biztosítanak igényei kielégítéséhez.

Adatközponti életciklus szolgáltatások

Adatközponti életciklus szolgáltatások
  • Megoldások

    Adatközpontokra vonatkozó átfogó megoldásaink között szerepel a hatékonyságot és teljesítmény sűrűséget magába foglaló tervjellemzők, az egész adatközpontra vonatkozó alaprajz, a beépítési tervek és a projekttervek.
  • Előnyök

    End-to-end adatközponti szakértelmünk bizonyított módszertanokból, nagy teljesítményű tervezőeszközökből és referenciatervek kiterjedt könyvtárából áll. Ezek révén gyorsan, egyszerűen és költséghatékonyan tud testreszabott adatközponttervet kialakítani. Több mint 7000 képzett szakemberünk várja készségesen, hogy segítsen Önnek egyedi dizájnigényei kielégítésében.
  • A különbség

    • Adatközponti referenciatervek kiterjedt könyvtára 
    • Szakembereink naponta terveznek adatinfrastruktúrákat
    • Világszerte kiterjedt kapcsolat a hatáskörrel rendelkező helyi hatóságokkal (AHJ)
    • Teljesítési időkeretünk hozzávetőlegesen 30 nap vagy kevesebb a teljes tervezési folyamatra.
Két mérnök adatközponti műveleteket vitat meg

Alkalmazások

A fizikai infrastruktúra-rendszereknek folyamatosan a létesítmény tervezett paramétereinek megfelelően kell teljesíteniük, még akkor is, ha az üzleti vagy IT követelmények megváltoznak. Ennek megtörténtét biztosítja, ha a vezetés megérti az adatközpont életciklusfázisait és azok összekapcsoltságát. Az átfogó kép, a fő feladatok és a fázisok egymásra gyakorolt hatásának megértése segítheti a szervezeteket hatékonysági célkitűzéseik elérésében.

Előnyök

  • Üzletemberek energiahatékonysági terveket szemlélnek, helyszíni szolgáltatás
     
    • Csökkentett költségek
    • Teljes és részleges műszaki leírás elkészítése
    • Referenciaterv-könyvtár 
  • A szerverhelyiségben az adatközpont-felügyeletet végző ember, adatközpont szolgáltatások, adatközponti műveletek.
     
    • Nagy hatékonyságú architektúra-tervek 
    • Előregyártott opciók a tervezési folyamat egyszerűsítésére
  • férfiak és nők beszélgetnek az energiagazdálkodásról egy adatközpontban
     
    • Üzleti és technikai kihívások kezeléséhez nyújtott segítség
    • Segítségnyújtás a tervezéshez minden területről, ideértve az elektromos hálózatot, a biztonságot, valamint az IT-terem fizikai infrastruktúráját.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.