Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Business people looking at energy efficiency plans, field service

    Adatközponti életciklus szolgáltatások: Tervezés

Man looking at architectural plans
Bizonyított módszertannal és automatizálási eszközeinkkel szakértői segítséget nyújtunk projektjéhez az optimális költségek, a kritikusság, a teljesítmény, az időzítés, a jogszabályi megfelelés és a fenntarthatóság meghatározása érdekében.

Adatközponti életciklus szolgáltatások

Adatközponti életciklus szolgáltatások
  • Megoldások

    • Rögzítse a fő projektparamétereket, amelyek irányítani fogják a rendszerarchitektúrát.
    • Dolgozza ki a rendszerkoncepciót.
    • Építse bele kívánalmait és korlátait.
    • Határozza meg a végrehajtási követelményeket.
  • Értékajánlat

    Bizonyított módszertanunkkal és automatizálási eszközeinkkel szakértői segítséget nyújtunk projektjéhez az optimális költségek, a kritikusság, a teljesítmény, az időzítés, a jogszabályi megfelelés és a fenntarthatóság meghatározása érdekében.
  • Differenciálódás

    • Tegye egyszerűbbé és rövidítse le tervezési és végrehajtási folyamatát kiterjedt referenciaterv-kollekciónkkal. 
    • Használja a legjobb megoldásokat a leállási kockázatok csökkentésére új és meglévő adatközpontok esetében is.
    • Egy teljes életciklus-megközelítés pozitív hatással van a projektre és az adatközpontra egész működése során.
Alapértelmezett alternatív szöveg

Alkalmazások

Fizikai infrastrukturájának a létesítmény tervezett paramétereinek megfelelően kell teljesítenie, még akkor is, ha az üzleti vagy IT követelmények megváltoznak. Az segíthet Önnek abban, hogy elérje költségi, elérhetőségi,hatékonysági és felfejlődési célkitűzéseit, ha megérti adatközpontja életciklusa és az egyes fázisok, a kulcsfontosságú vezetési feladatok, a lehetséges csapdák és a függőségi viszonyok átfogó képét. 

Előnyök

  • Két mérnök adatközponti műveleteket vitat meg
     
    • Építési kontra kiszervezési szabályozásnak való megfelelés
    • Fenntarthatósági opciók
    • Helyszíntervezés
  • Középkorú férfi továbbképzésen vesz részt, fenntarthatóság
     
    • Csökkentett költségek
    • CapEx kontra OpEx opciók és elemzés 
    • Online alkueszközök és referenciatervek egész könyvtára
  • Alapértelmezett alternatív szöveg
     
    • Üzleti és technikai kihívások kezeléséhez nyújtott segítség
    • Hatékonysági, méret- és elérhetőségi tervezés az IT-terem, a teljesítmény, a hűtés, a DCIM és a fizikai biztonság tekintetében
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.