Előregyártott, többfunkciós adatközpont-infrastruktúra 100 kW-ig, tartalmazza az áramellátást, a hűtést, a rackeket és a felügyeletet.

    Mikro adatközpontok

Alapértelmezett alternatív szöveg

Kihívások

Helyi adatfeldolgozásra van szüksége, helyi IT felszerelés használatával, az adatok tárolásához a helyi szervezet hálózatán belül.
  • Megoldások

    A mikroadatközpont egy összeszerelt és gyárilag tesztelt önálló, biztonságos számítástechnikai környezet. A mikroadatközpont egy szekrényben kerül leszállításra, és tartalmaz minden szükséges tápellátási, hűtési, biztonsági és kapcsolódó infrastruktúra kezelési részt.
  • Értékajánlat

    • Gyorsan telepíthető
    • Egyszerűen kezelhető
    • Védelem
    • Szabványosított
    • Költséghatékonyság
  • A különbség

    • A legnagyobb üzembe helyező és karbantartó technikuscsapat
    • Külön távoli megfigyelés, helyi szolgáltatáshoz csatlakoztatva.
    • Egyedi oldal-értékelő szolgáltatások
    • Személyre szabható kivitelek, helyi gyárakban megépítve.
Alapértelmezett alternatív szöveg

Alkalmazások

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.