Telepíthető bármilyen, már meglévő adatközpontba, raktárba vagy kültéren – csökkenti a komplexitást és az időt.

    Moduláris helyiség

Angled view of a data and server room.

Kihívások

Az adatközpont építése vagy bővítése komplex és költséges folyamat, amely eleve nagy tőkeberuházást igényel. A hagyományosan felépített adatközpontok nem felelnek meg a kritikus IT-környezetek biztonsági követelményeinek.
  • Megoldások

    A kiváló minőségű és biztonságos moduláris adatközpont helyiségek szinte minden, már létező adatközpontban, raktárhelységben vagy a akár kültéren is elhelyezhetőek. A moduláris adatközpont helyiségek megoldásai csökkentik a bonyolultságot, a tőke- és üzemeltetési költségeket és a piacra kerülési időt.
  • Értékjavaslat

    Modularitás: Tőkehatékony és egyszerűen skálázható a növekedéssel párhuzamos módon
     
    Védelem: Arra terveztük, hogy hitelesített védelmi szintet biztosítson az olyan külső veszélyforrásokkal szemben, mint például a tűz, a víz, a páratartalom, a por, a füst és az elektromágneses sugárzás.
     
    Energiahatékonyság: Maximalizált hűtési hatékonyság és működésiköltség-megtakarítás a moduláris helyiség szigetelésének köszönhetően
  • Előnyök

    • Hitelesített védelem a hőmérséklettel és a páratartalommal szemben
    • Hitelesített víz- és porvédelem
    • Hatékony hőszigetelés, hangtompítás és vízzáró szigetelés
    • Elektromágneses összeférhetőség (EMC) védelem (magas és alacsony frekvencián)
    • Betörésvédelem és mechanikai ellenállás
    • Tűzálló falak, mennyezet és ajtó (120 percig)
Alapértelmezett alternatív szöveg

Alkalmazások

Előnyök

  • Alapértelmezett alternatív szöveg
     
    • Megszakítás nélküli jövőbeli bővítés
    • Projektalapú vagy összeszerelő készletet tartalmaz
  • Egy férfi mozgatja a darut a tartó konténerrel specifikus pozícióba.
     
    • Teljesen áthelyezhető
    • Beltéri és kültéri elhelyezés
    • Tisztatérnek megfelelő bevonat
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.