Rugalmas, kezelhető, megbízható és hatékony adatközpontot tesz lehetővé.

    Rackes teljesítmény-elosztás

Man in data center with tablet, data center management, data center operations.

Kihívások

Globálisan egyre nő a teljesítmény-sűrűség, az Ön informatikai leterheltsége pedig egyre dinamikusabb lesz. Annak érdekében, hogy az informatikai helyiség továbbra is menjen és biztosítható legyen az ügymenet folyamatossága, gyors és egyszerű áramelosztó megoldás alkalmazására van szükség, amely elérhető áramot és elegendő csatlakozóaljzatot biztosít.
  • Megoldások

    A helyiségből
    Központosított áramelosztás, amely bármilyen méretű adatközpont igényeinek megfelel, amelyet piacvezető elosztószekrényünk vagy kapcsolótábláink táplálnak, és teljes egészében a StruxureWare szoftverünk irányít.
     
    A sorra
    Csatlakoztatható sínelosztó és moduláris áramelosztó, amely áramot szállít az informatikai rackekre, tartókra és magánfelhőkre, amelyeket arra fejlesztettünk ki, hogy a minimálisra csökkentsék az informatikai szint lábnyomát és végrehajtási idejét. Teljes egészében irányított moduláris megoldások, amelyek minimálisra csökkentik a nem kívánt kimaradásokat, alkalmazkodnak a változó igényekhez és tökéletesítik az adatközpontja elérhetőségét.
     
    A rackbe
    A rack PDU-k megbízható áramelosztást és 0U helyhasználatot biztosítanak többszörös kimenetű egyetlen bemenettel, és az áramot kis áramerősségű, egyfázisú áramkörökről nagyobb áramerősségű 3-fázisú megoldásokba osztják el.
  • Értékajánlat

    Világszintű piacvezetők vagyunk az áram elérhetőségét és a rendszer üzemidejét ipari/gyártási alkalmazásoknál növelő kiváló minőségű megoldások, küldetéskritikus elektromos berendezések és céges szintű hálózatok és adatközpontok biztosításában. A teljes minőség-irányítási (TQM) és áramszolgáltató, világszinten szervizes specialisták hálózata által támogatott programjaink révén biztosítjuk, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást kapja a berendezései teljes életciklusán keresztül.
  • Előnyök

    A Schneider Electric az informatikusoknak a haladó adatközponti energia-irányításhoz szükséges eszközöket és adatokat biztosítja, nagyobb elektromos hatékonyságot, távoli árammonitorozást, irányíthatóságot és nagyobb ellenőrzést és láthatóságot.
Két ember adatokat elemez egy számítógép képernyőjén, energiagazdálkodás

Alkalmazások

Előnyök

  • Egy férfi jegyzetel a számítógéppel.
     
    • Alapvető rack-PDU-k a megbízható áramelosztáshoz
    • Méretezett PDU-k a csatlakoztatott terhelések valósidejű távoli monitorozásához
    • Kapcsolt PDU-k az áramciklusos kimenetek egyedi kimenet-vezérléséhez
  • A Schneider Electric alkalmazottja papírmunkát tekint át egy emberrel
     
    • Moduláris áramelosztás a skálázható és hatékony 3-fázisú áramelosztó-irányításhoz
    • Konfigurálható áramelosztás az általános igényeknek megfelelő adatközpontokhoz
    • iBusway a megbízható, lábnyom nélküli áramelosztásos adatközpontokhoz
  • Fiatal üzletemberek csoportja tervez egy hálózati szerverszobában, problémákat old meg és támogatást nyújt
     
    • A fülkés áramelosztás a kritikus áramelosztás egyszerűsítésére a kipróbált megoldás
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.