Áramvédelmi és felügyeleti megoldások az otthontól az adatközponton át az ipari környezetig.

    Szünetmentes áramforrás (UPS)

A man squatting in front of a server console with his laptop.

Kihívások

Az energiaigények növekedése és a növekvő áramköltségek, a szűk fizikai tér kihasználása, a DCIM-be való egyszerűsített integrálás és a berendezés távoli láthatósága a fő kihívások a szünetmentes rendszer elérhetőségének biztosítására az Ön ügymenetének folytonossága érdekében.
  • Megoldások

    A minőség, innováció és támogatás standardjait megszabva a legszélesebb termékskálájú UPS-megoldásokat nyújtjuk a speciális alkalmazások, változó igények és költségvetések kielégítésére. Védelmet nyújtunk minden gyengítő eseménnyel szemben, a feszültségingadozásoktól a nagyobb áramkimaradásokig.

    • In-Rack UPS: Intelligens és hatékony szerver- és hálózati áramvédelem a bemeneti szinttől a moduláris és skálázható teljesítményig, a redundancia és futási idő biztosításával
    • Moduláris UPS: Redundáns, skálázható áramvédelmi rendszerek, amelyek költséghatékonyan biztosítanak magas szintű rendelkezésre állást és könnyen integrálódnak a legmodernebb adatközponti formatervezésbe
    • Adaptálható UPS: A szakembereink az Ön számára kielemzik a jelenlegi és jövőbeli igényeit, hogy meghatározzák a termékei számára szükséges alkalmazás és személyre szabás szintjét valamint bármilyen speciális, bővíthető architektúra-igényt
  • Érték-ajánlat

    Világszintű piacvezetők vagyunk az áram elérhetőségét és a rendszer üzemidejét ipari/gyártási alkalmazásoknál növelő kiváló minőségű megoldások, küldetéskritikus elektromos berendezések és céges szintű hálózatok és adatközpontok biztosításában. A teljes minőség-irányítási (TQM) és áramszolgáltató, világszinten szervizes specialisták hálózata által támogatott programjaink révén biztosítjuk a legmagasabb szintű szolgáltatást a berendezései teljes életciklusán keresztül.
  • Előnyök

    • Árammegoldások teljes katalógusa: UPS-ek páratlan termékskálája, egyenirányítók és inverteres rendszerek, aktív szűrők és statikus átviteli kapcsolók 1 kVA-től több MVA-ig, bármely vevői igény kielégítésére
    • Erős és megbízható rendszerek az ipari és infrastrukturális létesítményekben uralkodó durva és komoly környezetekhez
    • Személyre szabott, tervezett rendszerek a speciális vevői igények kielégítésére
    • Magas szintű műszaki szakértelem páratlan világszintű támogató hálózattal, értékesítési és szervizes mérnökökkel
Kézzel írt jegyzeteket készítő férfi a laptopjával a közelében.

Alkalmazások

Skálázható, redundáns áramvédelmet nyújtunk mind egyfázisú, mind háromfázisú alkalmazásokhoz, a legszélesebb UPS-megoldások termékskáláját nyújtva, hogy megfeleljünk az Ön speciális alkalmazásainak, változó igényeinek és költségvetésének, valamint védelmet nyújtunk minden gyengítő eseménnyel szemben, a feszültségingadozásoktól a nagyobb áramkimaradásokig.

Előnyök

  • Fiatal, kedves üzletember tervez egy adatközponti szerverhelyiségben
     
    • Ipari teljesítményű tartalék akkumulátorok
    • Védelem a károsító feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben.
    • Nagy megbízhatóság a kis, közepes és nagyterhelésű szinteken
  • Alapértelmezett alternatív szöveg
     
    • 3-fázisú áramvédelem ultranagy rendelkezésre állással, teljesítménnyel és hatékonysággal 
    • 3-fázisú, moduláris, skálázható teljesítmény
  • A Schneider Electric szakembereinek megbeszélése egy adatközpont áramellátásának kezeléséről
     
    • Nagymértékben adaptálható, személyre szabott megoldások
    • Secure power megoldások, amelyek a hatékonyság, megbízhatóság, energiamegtakarítás és csökkentett működési költségek legjobb kombinációját nyújtják
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.