Minőségi és környezetvédelmi irányelvek
Minőségi és környezetvédelmi irányelvek
Minőséggel kapcsolatos irányelvek:
A Schneider Electric az innovációnak, a specifikációknak megfelelő teljesítménynek és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően piacvezető termékeket és szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek. A termékek előállításához alkalmazott gyártási műveletek, illetve a kutatást és fejlesztést végző helyszínek mindegyike rendelkezik ISO 9001:2015-ös (minőségirányítási rendszerekre vonatkozó) tanúsítvánnyal a következők szerint:
Üzemi műveletek: ISO 9001 – GSC IMS főtanúsítvány, QMS brosúra
K+F helyszínek: ISO 9001 tanúsítvány – Energiagazdálkodás, Grenoble 38EQI Electropole, QMS brosúra
Környezettel kapcsolatos irányelvek:
A Schneider Electric elkötelezte magát a környezetért felelősséget vállaló üzletmenet mellett. A környezet megóvásával kapcsolatos elkötelezettségünkből fakadó fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy versenyképes és hatékony termékeket, illetve szolgáltatásokat kínáljunk. Minden helyszín rendelkezik ISO 14001:2015-ös (környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó) szabvány szerinti tanúsítvánnyal a következők szerint:
Helyszínek: ISO 14001 tanúsítvány – GSC IMS Master EMS prospektus
Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányelvek:
A Schneider Electric alkalmazottai és alvállalkozói biztonságos és egészséges környezetben dolgoznak. Minden helyszín rendelkezik ISO 45001:2018-as (a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerére vonatkozó) szabvány szerinti tanúsítvánnyal a következők szerint:
Helyszínek: ISO 45001 tanúsítvány - GSC IMS főtanúsítvány brosúrája
Forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz, ha bármilyen kérdése van, illetve ha információra vagy technikai támogatásra van szüksége.
További információ a Schneider Electric irányelveivel kapcsolatban
Segítségre van szüksége?
Kezdje itt!
Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.
Kapcsolatfelvétel
Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
GYIK
Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.
Ajánlatkérés
Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.