A szünetmentes tápegység (UPS) garantált áramvédelmet biztosít a csatlakoztatott elektromos berendezéseknek. Ha az áramellátás megszakad vagy a biztonságos szinteken kívül ingadozik, a UPS azonnal tartalék energiaellátást és túlfeszültség-védelmet biztosít a csatlakoztatott érzékeny berendezések számára.
Az APC, a Schneider Electric legfontosabb márkája számítógépek és perifériaeszközök, hálózatok és szerverek, valamint adatközpontok és létesítmények számára kínál UPS-megoldásokat.
Segítségre van szüksége a szünetmentes tápegység kiválasztásához?
UPS Selector alkalmazásunk segítségével otthona vagy vállalkozása igényeinek megfelelő, testre szabott javaslatot kaphat a megfelelő szünetmentes tápegység kiválasztásához.
Miért van szüksége UPS-re otthon vagy a vállalkozásában?

Otthoni: A kommunikációhoz, biztonsághoz és szórakozáshoz nap mint nap használt elektronikus eszközök a váratlan áramkimaradásokból, a feszültségingadozásokból és más áramellátási zavarokból eredően a károsodás és a meghibásodás kockázatának vannak kitéve. A UPS tartalék áramellátást és áramvédelmet kínál például az alábbi elektronikus eszközök számára:
- Vezeték nélküli berendezések (routerek, modemek)
- Számítógépek
- Televíziók
- Biztonsági rendszerek
- Játékkonzolok
- Mobil eszközök

Üzleti: Az áramkimaradás miatti leállás mindenki számára frusztráló, de egy vállalkozás vagy szervezet számára anyagi hátrányt is okoz. Az áramellátási zavar miatti leállások évente több milliárd dollárnyi veszteséget okoznak a cégeknek, és az ilyen leállások egy UPS segítségével megelőzhetők lennének. A Fortune 1000 listán szereplő vállalatok esetében:
- A nem tervezett állásidő átlagos éves költsége 1,25-2,5 milliárd USD
- Az infrastruktúra meghibásodásának átlagos költsége óránként: 100 000 USD
- A kritikus alkalmazások meghibásodásának átlagos költsége óránként: 500 000‒1 millió USD
A kis- és közepes vállalkozások vannak a legjobban kitéve a pénzügyi kockázatnak, mivel a leállás időtartama alatt korlátozott lehetőségeik vannak árbevétel generálására.

Az elektronikus berendezések maximális W (watt) és maximális VA (volt-amper) értékkel rendelkeznek. A csatlakoztatott berendezések egyiket sem haladhatják meg. A watt érték a berendezés energiaellátásához szükséges valós teljesítmény, míg a voltamper a berendezés által használt feszültség és áramerősség szorzataként számolható ki.

Számítógépek és UPS-egységek esetében a watt érték és a VA érték jelentősen eltérhet, de a VA érték mindig nagyobb vagy egyenlő a watt értékkel. A watt és voltamper érték arányát „teljesítménytényezőnek” nevezzük, és számmal (például – 0,8) vagy százalékkal (például – 80%) fejezzük ki. Amikor kiválasztja a saját igényeinek megfelelő UPS-t, a teljesítménytényező a legfontosabb paraméter. Általánosságban elmondható, hogy a UPS kimeneti teljesítménykapacitásának 20-25%-kal nagyobbnak kell lennie a csatlakoztatott berendezések által felvett összteljesítménynél.

Ez attól függ, hogy minek szeretne tartalék áramellátást biztosítani az UPS-ről. Az áthidalási idő azt az időtartamot jelenti, ameddig az UPS képes energiával ellátni a csatlakoztatott berendezéseket áramellátási probléma esetén. Minél több berendezést csatlakoztatott a UPS-hez, annál rövidebb lesz az áthidalási idő, ezért fontos, hogy a UPS csak a kritikus fontosságú berendezéseknek biztosítson tartalék energiaellátást.
Milyen jellemzőket vegyünk figyelembe az UPS rendszer kiválasztásakor?

Számos áramellátási probléma a kereskedelmi áramhálózatból ered, amely, mivel sok ezer kilométernyi távvezetékből áll, az időjárási jelenségek (például hurrikán, villámlással járó viharok, hó, jég és árvíz), valamint a berendezések meghibásodása és a közlekedési balesetek hatására megsérülhet.
Energiaellátási problémákkal kapcsolatos további információért olvassa el Az energiaellátási problémák hét típusa című tanulmányunkat.
Segítségre van szüksége?
Kezdje itt!
Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.
Kapcsolatfelvétel
Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…
GYIK
Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.
Ajánlatkérés
Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.