Apa Perbedaan Antara ACB NW40 dan NW40b?
ACB NW40 dan NW40b, keduanya sama-sama memiliki rating 4000 Ampere.
Tetapi untuk NW40, secara dimensi, berat dan rating Icu (kA) 220-440Vac sama seperti rating NW08-32 (800-3200A), yaitu: H1= 65kA, H2= 100kA dan H3 atau L1= 150kA.
Sementara untuk NW40b, secara dimensi, berat dan rating Icu (kA) 220-440Vac sama seperti rating NW50-63 (5000-6300A), yaitu: H1= 100kA dan H2= 150kA.
Tetapi untuk NW40, secara dimensi, berat dan rating Icu (kA) 220-440Vac sama seperti rating NW08-32 (800-3200A), yaitu: H1= 65kA, H2= 100kA dan H3 atau L1= 150kA.
Sementara untuk NW40b, secara dimensi, berat dan rating Icu (kA) 220-440Vac sama seperti rating NW50-63 (5000-6300A), yaitu: H1= 100kA dan H2= 150kA.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia
Aktif
Aktif