Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?

Penjelasan 2 standart pada IC60

Mengenai Spesifikasi product MCB IC60.
Pada spesifikasi tertulis SNI IEC 60898-1: 2009: 6 kA, IEC 60947-2: 10 kA.
Artinya, apabila product diuji menggunakan standart IEC 60898-1: 2009 maka nilai braking capasity-nya adalah  6 kA.
Sedangkan jika diujikan menggunakan IEC 60947-2 maka nilai braking capasity-nya adalah 10 kA
Adapun salah satu perbedaan pengujian adalah tegangan yang digunakan
Pada EN/IEC 60898-1 menggunakan Icn at 230 V AC 50/60 Hz
Sedangakan EN/IEC 60947-2 menggunakan Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz

Adapun penjelasan detailnya mengenai cara pengujian dapat mengacu pada tautan berikut
EN/IEC 60898-1 : https://webstore.iec.ch/publication/66269
EN/IEC 60947-2 : https://webstore.iec.ch/publication/65448