Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

 

C60, C120 for DC or PV

Miniature circuit-breakers for DC and solar generation

For Direct Current: solar generation, control circuits, etc.

C60, C120 for DC or PV
  • Fitur

    C60H-DC : for operating voltages 24 to 500V DC
    • Compliant with IEC/ EN 60947-2
    • Current ratings: 0.5 to 63 A
    • Breaking capacities up to 20 kA

    C60PV-DC : for operating voltages up to 800V DC.
    Especially suitable to protect cables between solar cells and inverters in photovoltaic generation systems

    • Compliant with IEC/ EN 60947-2
    • Current ratings: 1 to 25 A
    • Breaking capacity : 1.5 kA


    Gallery

    • C60PV-DC 2P
    • C60H-DC 1P
    • C60H-DC  2P