Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

 

Phaseo ABL7, ABL8

Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W

Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications

Phaseo ABL7, ABL8
        • Harga terbaik
          ABL7RP1205 Product picture Schneider Electric

          ABL7RP1205

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100.240 V AC- 12 V - 5 A
        • Harga terbaik
          ABL7RP4803 Product picture Schneider Electric

          ABL7RP4803

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100.240 V AC- 48 V - 2.5 A

          3895100.00 IDR
        • Harga terbaik
          ABL8REM24030 Product picture Schneider Electric

          ABL8REM24030

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 3 A

          1953600.00 IDR
        • Harga terbaik
          ABL8REM24050 Product picture Schneider Electric

          ABL8REM24050

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 5 A

          2172500.00 IDR