Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Pilih lokasi Anda

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys U

All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V)

Bagian dari TeSys

TeSys U is the most compact motor starter. It covers main motor applications (direct on line, reversers, drive protection) from 0 to 15 kW (0 to 32 A) ensuring a breaking capacity of 50 kA with total coordination (according to IEC 60947-6-2).

TeSys U
 
      • 1 - 12 dari 12 produk

    EcoStruxure™ untuk Anda

    EcoStruxure membantu Anda berkembang di era digital saat ini. Keputusan bisnis yang lebih baik dengan solusi IT/OT yang terukur dan terintegrasi.

    Hubungi Kami

    Sampaikan pertanyaan, keluhan atau pengalaman Anda seputar Schneider Electric untuk layanan lebih baik dari kami.

    FAQ

    Temukan dan bagikan solusi yang Anda butuhkan secara mudah di layanan online FAQ kami.