Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

03714 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Prisma

Prisma - 03714

Functional units

03714 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Prisma
Prisma - 03714
Functional units

front plate for iNS1600, 4P

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Compact : fixed INS630b...1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV630b...1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    poles description
    1 x 4P : mounting plate support : INS630b...1600 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV630b...1600 vertical installation
    operating position
    Vertical
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    connection position
    Front connection
    Rear connection
    number of vertical modules [50 mm]
    6
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    300 mm
    width
    500 mm
    product weight
    0.92 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/5/18
    Ukuran 85.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    FR.PL.INS1600 4P
    Tanggal 7/29/13
    Ukuran 472.7 KB
    Tanggal 7/29/13
    Ukuran 796 KB
    End of Life Information
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 9/21/17
    Ukuran 297.9 KB
    Product Environmental Profile
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/14/17
    Ukuran 269.6 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.