Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

29212 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 29212

Legacy

29212 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 29212
Legacy

earth-leakage module Compact Vigi ME - 300 mA - 200..440 V - 3 poles

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    NR100...250
    NS100...250
    range
    Compact
    product or component type
    Earth leakage add-on block
    device application
    Wiring
    range compatibility
    Compact - Compact NS circuit breaker
    Compact - Compact NR circuit breaker
    poles description
    3P
    protected poles description
    3t
    [In] rated current
    100 A
    160 A
    earth-leakage add-on module name
    ME
    earth-leakage protection class
    Class A
    residual earth-leakage sensitity adjustment type
    Fixed
    [IΔn] residual earth-leakage sensitive adjustment
    0.3 A
    residual earth-leakage time delay adjustment type
    Fixed
    [Δt] residual earth-leakage time delay adjustment
    0...40 ms
    Complementary
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    mounting support
    DIN rail
    electrical connection to mcb
    By screws
    [Ue] rated operational voltage
    220...440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    earth-leakage protection
    With
    maximum breaking time
    < 40 ms
    overvoltage category
    Class II
    height
    105 mm
    width
    236 mm
    depth
    86 mm
    product weight
    2.5 kg
    Environment
    electrical shock protection class
    Class II
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    User guide
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 5/25/16
    Ukuran 625.4 KB
    End of life manual
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/31/18
    Ukuran 206.8 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/31/18
    Ukuran 843.4 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.