Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

33505 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Micrologic

Micrologic - 33505

Products

33505 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Micrologic
Micrologic - 33505
Products

Micrologic 2.0 A trip unit - LI - for NS 630b..1600 fixed / NS 1600b..3200

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    NS1600b...3200
    NS630b...1600
    product or component type
    Control unit
    range compatibility
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    4P
    protected poles description
    3t
    3t + N/2
    4t
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    trip unit name
    Micrologic 2.0 A
    trip unit technology
    Electronic
    trip unit protection functions
    Basic protection
    trip unit rating
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    protection type
    Instantaneous short-circuit protection
    Overload protection (long time)
    Complementary
    mounting mode
    Fixed
    long time pick-up adjustment type Ir
    Adjustable
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    long time delay adjustment type
    Adjustable 9 settings
    [tr] long-time delay adjustment range
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    0.7...24 s 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    thermal memory
    20 mn
    instantaneous pick-up adjustment type Ii
    Adjustable
    instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    display type
    Digital display
    type of measurement
    Ammeter
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/29/18
    Ukuran 39.7 MB
    User guide
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/30/18
    Ukuran 14.6 MB
    Instruction sheet