Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Pilih lokasi Anda

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Lihat semua   Domae ELCB
DOM16796 Product picture Schneider Electric

DOM16796

DOM16796 Product picture Schneider Electric
DOM16796

earth leakage protection Domae - 4P - 63 A - 380...415 V - 300 mA

Tampilkan karakteristik lainnya
  • 1.243.242,00 IDR
Jumlah maksimum produk yang dapat dibandingkan adalah 4 produk. Hapus produk yang telah ditambahkan.

  • Main
    range of product
    Domae
    product or component type
    Earth leakage protection
    poles description
    4P
    [In] rated current
    63 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    300 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    Complementary
    network frequency
    50 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    colour
    Grey
    Environment
    standards
    IEC 60898-1
    SNI 04-6507.1
    product certifications
    SNI
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.300 kg
    Package 1 Height
    0.800 dm
    Package 1 width
    0.720 dm
    Package 1 Length
    0.850 dm
    Contractual warranty
    Warranty
    12 months
  • Lihat lebih banyak View less

    Dokumen

    Bahasa
    • All Languages3
    • English3
    • Indonesian2
    Catalogue
    Format
    Ukuran
    Tanggal
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    prp.document.label.format pdf
    Ukuran 9.2 MB
    Tanggal 10/1/18
    Instruction sheet
    Format
    Ukuran
    Tanggal
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    prp.document.label.format pdf
    Ukuran 134.2 KB
    Tanggal 5/7/20
    Product Environmental Profile
    Format
    Ukuran
    Tanggal
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Versi 1.1)
    Deskripsi
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Ukuran 131.9 KB
    Tanggal 4/22/16
    Deskripsi
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.