Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSA400DZCH4CF Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA400DZCH4CF

Canalis KSA (Aluminium)

KSA400DZCH4CF Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSA400DZCH4CF
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSA - Zed - Turn right then left - - Fire Bar. - 400A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Zed elbow
    busbar description
    Fire barrier
    device application
    Change direction
    [Ie] rated operational current
    400 A at 35 °C
    direction change type
    Direction 1 : edgewise to right - neutral to up
    Direction 1 : edgewise to left - neutral to up
    Complementary
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    network frequency
    50/60 Hz
    dimension type
    Made to measure
    operating angle
    90 °
    electrical connection
    Lubricated sliding contact
    mounting mode
    By screws
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    147 mm
    depth
    46 mm
    length
    Direction 1 : 250...745 mm
    Direction 3 : 250...745 mm
    colour
    White RAL 9001
    product weight
    9.9 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    ZED 400 A MADE TO MEASURE
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 89.6 KB
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 662.6 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 7/26/18
    Ukuran 5.8 MB
    Declaration of conformity
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 265.9 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.