Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSA630ABG4 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA630ABG4

Canalis KSA (Aluminium)

KSA630ABG4 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSA630ABG4
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSA - Feed unit - Left mounting - 630A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Feed unit
    material
    Aluminium
    product compatibility
    FL21 gland plate
    [Ie] rated operational current
    500 A
    630 A
    mounting location
    Left
    colour
    White : RAL 9001
    Complementary
    protection type
    Without protection
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    connections - terminals
    Lug for 300 mm² rigid
    Lug for 300 mm² flexible
    control type
    Without
    number of circuits
    1
    provided equipment
    End cover
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Busbar
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    753 mm
    depth
    288 mm
    height
    500 mm
    product weight
    18.5 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    Tanggal 10/4/18
    Ukuran 60.9 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Canalis - KSA - Feed unit - 630A
    Tanggal 9/28/18
    Ukuran 62.7 KB
    Tanggal 9/28/18
    Ukuran 203.1 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/18/17
    Ukuran 9 MB
    Declaration of conformity
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 265.9 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
    REACh Declaration
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/21/18
    Ukuran 0
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.