Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSA630ABGD5 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA630ABGD5

Canalis KSA (Aluminium)

KSA630ABGD5 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA630ABGD5

Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSA - Feed unit - Left mounting - For circuit breaker - 630A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Feed unit
    material
    Aluminium
    product compatibility
    KS
    [Ie] rated operational current
    630 A
    busbar trunking polarity
    3L + PE
    mounting location
    Left
    Right
    colour
    White : RAL 9001
    Complementary
    protection type
    Circuit breaker protection
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    connections - terminals
    Lug
    control type
    Rotary handle
    number of circuits
    1
    provided equipment
    NSX630
    mounting support
    Busbar
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    1224 mm
    depth
    393.5 mm
    height
    500 mm
    product weight
    40 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    END FEED BOX 630 A LEFT SIDE CIRCUIT BREAKER PROT
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/28/17
    Ukuran 6.7 MB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.