Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSA800ED35010 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA800ED35010

Canalis KSA (Aluminium)

KSA800ED35010 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSA800ED35010
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSA - Distribution element - Straight - 5m - 10outlets - 800A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Busbar trunking
    busbar description
    Distribution length
    material
    Aluminium
    device application
    Medium power distribution
    [Ie] rated operational current
    800 A 35 °C
    number of tap-off outlets
    10
    Complementary
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    37.4 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    78.7 kA
    electrical connection
    Lubricated sliding contact
    radiated magnetic field
    1.12 µT
    thermal stress limit
    1758 kA².s
    THDI
    0...15 % 800 A
    15...33 % 630 A
    33...100 % 500 A
    voltage drop
    <= 0.008 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.009 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.009 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.009 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    neutral position
    Up
    busbar trunking polarity
    3L + PE
    dimension type
    Fix
    width
    146 mm
    depth
    113 mm
    length
    5 m
    product weight
    64.25 kg
    Environment
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 800 A
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 70.1 KB
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 552.7 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Declaration of conformity
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 265.9 KB
    End of life manual
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/17/17
    Ukuran 131.6 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
    REACh Declaration
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.