Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSA800FA4 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSA800FA4

Canalis KSA (Aluminium)

KSA800FA4 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSA800FA4
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSA - Accessory - Adapter for former KS - 800A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Adapter
    product compatibility
    KS
    [Ie] rated operational current
    800 A
    colour
    RAL 9001 : white
    Complementary
    accessory / separate part category
    Adaptation
    device application
    Adapt old offer
    mounting location
    Between trunking
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Busbar
    width
    324 mm
    depth
    132 mm
    height
    200 mm
    product weight
    4 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    Tanggal 10/4/18
    Ukuran 60.9 MB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/18/17
    Ukuran 7.2 MB
    Declaration of conformity
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 265.9 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.