Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSB100SF4 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB100SF4

Canalis KSA (Aluminium)

KSB100SF4 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSB100SF4
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSB - Tap-off unit - For NF fuses - 100A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    Canalis KT
    Canalis KS
    product or component type
    Tap-off unit
    product compatibility
    Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets
    Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
    [Ie] rated operational current
    100 A at 35 °C
    fuse type
    Fuse isolator : for aM cylindrical fuse, size 22 x 58 mm - 100 A - conforming to NF standard
    Fuse isolator : for gG cylindrical fuse, size 22 x 58 mm - 100 A - conforming to NF standard
    provided equipment
    Fuse to be ordered separately
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    colour
    White RAL 9001
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6.8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    electrical connection
    Copper cable lug - ISO63 - cable : 50 mm² rigid
    Copper cable lug - ISO63 - cable : 50 mm² flexible
    door opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    width
    444 mm
    depth
    128 mm
    door opening size
    545.5 mm
    height
    220 mm
    product weight
    5 kg
    Environment
    earthing system
    TT
    IT
    TN-S
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    Tanggal 7/14/18
    Ukuran 47.3 MB
    Tanggal 7/14/18
    Ukuran 47.5 MB
    Tanggal 10/4/18
    Ukuran 60.9 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 100A
    Tanggal 9/28/18
    Ukuran 1.4 MB
    Tanggal 9/28/18
    Ukuran 30.3 MB
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 216.3 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 3/19/18
    Ukuran 5 MB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
    REACh Declaration
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/31/18
    Ukuran 0
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.