Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSB125HD5 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB125HD5

Canalis KSA (Aluminium)

KSB125HD5 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSB125HD5
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSB - Tap-off unit - With ISFT NH2 - 125A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    Canalis KS
    product or component type
    Tap-off unit
    product compatibility
    Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets
    [Ie] rated operational current
    125 A at 35 °C
    fuse type
    Fuse isolator : for Efen fuse, size 00 - conforming to DIN standard
    provided equipment
    Fuse to be ordered separately
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    colour
    White RAL 9001
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    500 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6.8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    electrical connection
    Cable clamp terminal - cable : 50 mm² rigid
    Cable clamp terminal - cable : 50 mm² flexible
    door opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    width
    144 mm
    depth
    209 mm
    door opening size
    622.5 mm
    height
    209 mm
    product weight
    2 kg
    Environment
    earthing system
    TT
    IT
    TN-S
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    TAP OFF UNIT 125A FUSE T00
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 335.3 KB
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 406.3 KB
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 216.3 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/18/17
    Ukuran 6.1 MB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.