Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSB160SV4 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB160SV4

Canalis KSA (Aluminium)

KSB160SV4 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSB160SV4
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSB - Tap-off unit - Empty - 160A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Empty tap-off unit
    product compatibility
    KS
    [Ie] rated operational current
    160 A at 35 °C
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    Complementary
    device application
    Low power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    tap-off unit disconnection mode
    By drawing out
    tap-off unit connector type
    With fixed polarity
    door opening size
    630.5 mm
    door opening side
    Right
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    body material
    Metal
    colour
    White : RAL 9001
    width
    482 mm
    depth
    207 mm
    height
    332 mm
    product weight
    8 kg
    Environment
    earthing system
    TT - busbar trunking
    TN-S - busbar trunking
    TN-C - busbar trunking
    IT - busbar trunking
    TT - tap-off unit
    TN-S - tap-off unit
    IT - tap-off unit
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    TAP OFF UNIT 160A EMPTY
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 192.5 KB
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 314.6 KB
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 216.3 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 12/18/17
    Ukuran 6.2 MB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.