Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSB250SDF5 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB250SDF5

Canalis KSA (Aluminium)

KSB250SDF5 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS
Canalis KS - KSB250SDF5
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - KSB - Tap-off unit - For INF Fupact - 250A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    Canalis KS
    product or component type
    Tap-off unit
    product compatibility
    Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets
    [Ie] rated operational current
    250 A at 35 °C
    fuse type
    Fupact INF switch-disconnector fuse : for BS fuse
    Fupact INF switch-disconnector fuse : for DIN fuse
    provided equipment
    Fuse to be ordered separately
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+PEN
    colour
    White RAL 9001
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6.8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Extended rotary handle
    electrical connection
    Tunnel terminal - ISO32 - cable : 70 mm² flexible
    Tunnel terminal - ISO32 - cable : 150 mm² rigid
    door opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    body material
    Metal
    width
    532 mm
    depth
    300 mm
    door opening size
    726.5 mm
    height
    432 mm
    product weight
    12.5 kg
    Environment
    earthing system
    TN-C
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    CANALIS TAP-OFF UNIT 250A FOR FUPACT INF (INFD250 - INFB250)
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 216.3 KB
    Instruction sheet
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    KSB...SDF. - TAP-OFF UNITS FOR FUPACT INF
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.