Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

KSB250SM428 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB250SM428

Canalis KSA (Aluminium) - Vertical

KSB250SM428 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Canalis KS

Canalis KS - KSB250SM428

Canalis KSA (Aluminium) - Vertical

Canalis - KSB - Tap-off unit - For modular devices - 250A

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    Canalis
    range compatibility
    Canalis KS
    offer type
    Rising main
    product or component type
    Tap-off unit
    product compatibility
    Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets
    [Ie] rated operational current
    250 A at 35 °C
    protection type
    Circuit breaker : NSX250
    provided equipment
    Circuit breaker to be ordered separately
    DIN rail (x2)
    mounting mode
    Plug-in with fixed polarity
    tap-off unit polarity
    3L+N+PE
    colour
    White RAL 9001
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V depending on protective device
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6.8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V depending on protective device
    500 V depending on protective device
    690 V depending on protective device
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Rotary handle
    electrical connection
    Crimp lug - ISO32 - cable : 70 mm² flexible
    Crimp lug - ISO32 - cable : 150 mm² rigid
    door opening side
    Right
    tap-off unit disconnection mode
    By opening the door
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    body material
    Metal
    18 mm pitches
    28
    width
    407 mm
    depth
    278 mm
    height
    632 mm
    product weight
    13.5 kg
    Environment
    earthing system
    TT
    IT
    TN-S
    IP degree of protection
    IP31 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 68.4 MB
    Tanggal 10/23/18
    Ukuran 730.6 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    TAP OFF UNIT 250A 25 MODULES
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 248.4 KB
    Tanggal 7/8/14
    Ukuran 547.3 KB
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/17/18
    Ukuran 216.3 KB
    End of life manual
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/17/17
    Ukuran 131.6 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 8/7/15
    Ukuran 222.7 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.