LOT 2 SUP. FIXES AV/RAIL L800
NSYMFSC80
Enclosure width 600 mm: 24 modules,
Set made up of a galvanized symmetric DIN rail, 35 x 15 mm,
Enclosure width 800 mm: 36 modules.
Material: Zinc-coated steel
Fixing: Mounting by screws directly on the uprights of the chassis-coupling set
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
98
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No