Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
PanelSeT SF single ventilated door - 2200x800 mm

NSYPCVD228

NSYPCVD228  belum diganti. Hubungi Layanan Pelanggan untuk informasi lebih lanjut.
Door designed to achieve natural airing of the enclosure.
Installation on enclosures with a width of 800 mm, equipped with centered fixed or swing racksOpening of 120°.
Standard locking system with handle and 5-mm double-bar insert.
Material: Steel
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Take-back
information_stroke
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No