Light cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, W800mm, set of 2
NSYSLCR80
PanelSet SF and SFX: Direct fixing to the structure or between cross-rails.
PanelSet SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (one row)
between cross-rails in any other position. Adjustable with a pitch of 25 mm.
The light cross-rails are equipped with a row of drill holes with a diameter of 5.2 mm and a pitch of 25 mm
IT allows fixing with an M6 self-tapping screw, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
98
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No