+ 6
2 video
PanelSeT SM compact enclosure with mounting plate - 1800x1200x500 mm
NSYSM1812502DP
Galvanized steel mounting plate offers long-lasting durability.
Easy access to equipment with doors that open up to 120°.
Four-point lock system with double-bar insert ensures security.
High impact resistance due to IK10 rating.
High resistance to dust and water with IP55 rating.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 141 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
89
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No