+ 6
2 video
PanelSeT SM compact enclosure with mounting plate - 1800x1600x400 mm
NSYSM1816402DP
Steel compact floor-standing enclosure for versatile applications.
Highly resistant to dust, water and impact for lasting durability.
Doors open up to 120°, offering easy access to the equipment.
Four-point lock system with 5mm double-bar insert for security.
Handle made of black color (RAL9005) for a sleek appearance.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 428 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
89
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No