+ 6
2 video
Spacial SM compact enclosure with mounting plate - 2000x1000x400 mm
NSYSM2010402DP
Floor-standing steel enclosure designed for harsh environments
Resistant to dust and water with an IP55 rating
IK10 rated for high impact resistance
Doors can be opened up to 120° for easy access
Four-point lock with a double-bar insert handle for security
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
997 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
89
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No