Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Spacial SF/SM universal cross rails - 90 mm

NSYSUCR9090

Penggantian yang disarankan

NSYSUCR9090  digantikan oleh:
Used for the creation of structures inside the enclosure.
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
arrow2_down
Schneider Electric bertujuan untuk mencapai status Net Zero pada tahun 2050 melalui kemitraan rantai pasokan, bahan baku yang lebih rendah, dan beredar melalui kampanye "Use Better, Use Longer, Use Again" untuk memperpanjang masa pakai dan daur ulang produk.