Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTMP67120 Product picture Schneider Electric

Lihat semua Spacial SD

Spacial SD - NSYTMP67120

Mounting accessories

NSYTMP67120 Product picture Schneider Electric
Lihat semua Spacial SD
Spacial SD - NSYTMP67120
Mounting accessories

Rectangular perforated mounting plate for control desk W1200mm - H675xW1108mm

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Spacial
    accessory / separate part category
    Mounting accessory
    product or component type
    Mounting plate
    device application
    Multi-purpose
    enclosure nominal dimensions
    H:  -
    mounting location
    On adjustment rails
    mounting plate description
    Telequick perforated
    range compatibility
    Spacial SD
    quantity per set
    Set of 1
    material
    Steel
    surface finish
    Zinc coated
    Complementary
    fixing mode
    By fixing element - fixing bracket location
    By screws - screw type M3 - slot location
    By screws - screw type M6 - slot location
    height
    650 mm
    width
    Nominal : 1200 mm
    Real : 1050 mm
    thickness
    2 mm
    cut-out dimensions
    11 x 26 mm
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/5/17
    Ukuran 349.6 KB
    REACh Declaration
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.