Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTRAL65 Product picture Schneider Electric

Lihat semua AB1

AB1 - NSYTRAL65

Linergy terminal blocks

NSYTRAL65 Product picture Schneider Electric
Lihat semua AB1
AB1 - NSYTRAL65
Linergy terminal blocks

Linergy plug-in bridge - 5 points for 6 mm² terminal blocks - red

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    Linergy TR
    product or component type
    Plug-in bridge
    device short name
    TRA
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    product compatibility
    TRV screw terminal terminal block
    TRP push-in terminal block
    TRR spring terminal terminal block
    number of ways
    5 ways
    Complementary
    cable cross section
    6 mm²
    number of terminals
    2
    number of measurement input
    1
    4
    2
    3
    6
    quantity per set
    Set of 10
    product weight
    9 g
    colour
    Red
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/18/18
    Ukuran 15.1 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    PLUG-IN BRIDGE, 5PTS FOR 6MM² TERMINAL B
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.