Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTRAPLOT Product picture Schneider Electric

Lihat semua AB1

AB1 - NSYTRAPLOT

Linergy terminal blocks

NSYTRAPLOT Product picture Schneider Electric
Lihat semua AB1
AB1 - NSYTRAPLOT
Linergy terminal blocks

Marking Plotter for unprinted NSYTRA marking cards and ZBY marking elements

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    TR
    product or component type
    Flatbed plotter
    device short name
    TRA
    accessory / separate part category
    Marking accessory
    Complementary
    product compatibility
    ZBY type legend
    HP plotter pen
    TRA type marking card
    [Ue] rated operational voltage
    External supply: 100...240 V
    Internal supply: 24 V
    [Ie] rated operational current
    External supply: 0.7 A
    Internal supply: 1.25 A
    material
    Aluminium
    provided equipment
    Installation guide
    Documentation
    USB cable
    Power supply
    integrated connection type
    USB port
    label dimensions
    220 x 305 mm
    passing speed of object
    40 mm/s
    buffer size
    16 MB
    motor type
    2-phase stepper motor
    repeat accuracy
    +/- 0.05 mm
    height
    125 mm
    width
    440 mm
    length
    440 mm
    product weight
    6 kg
    colour
    Grey
    Environment
    standards
    EN 55022 Class B
    EN 60950-1
    EN 61000-4-11
    EN 61000-4-2
    EN 61000-4-3
    EN 61000-4-4
    EN 61000-4-5
    EN 61000-4-6
    ambient air temperature for operation
    10...35 °C
    ambient air temperature for storage
    -10...50 °C
    relative humidity
    35...75 % , in operation
    10...90 % , in storage
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Software - Released
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 5/7/15
    Ukuran 32.5 MB
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/6/17
    Ukuran 33.6 MB
    Tanggal 1/18/18
    Ukuran 15.1 MB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.