Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTRASF520M Product picture Schneider Electric

Lihat semua AB1

AB1 - NSYTRASF520M

Linergy terminal blocks

NSYTRASF520M Product picture Schneider Electric
Lihat semua AB1

AB1 - NSYTRASF520M

Linergy terminal blocks

Fuse Carrier for 5x20 mm fuse, 6,2mm width, with light indicator 110-250 V AC/DC

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    TR
    product or component type
    Component carrier
    device short name
    TRA
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    product compatibility
    TRP push-in - removable carrier disconnect terminal block
    TRR spring terminal - removable carrier disconnect terminal block
    TRV screw terminal - removable carrier disconnect terminal block
    length
    28 mm
    thickness
    6.2 mm
    Complementary
    fuse size
    5 x 20 mm
    cable cross section
    2.5 mm²
    4 mm²
    terminal block level
    1
    2
    number of terminals
    2
    3
    number of measurement input
    1
    0
    mounting mode
    Plug-in
    quantity per set
    Set of 10
    product weight
    4.18 g
    colour
    Black
    provided equipment
    Light indicator (110...250 V)
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/6/17
    Ukuran 33.6 MB
    Tanggal 1/18/18
    Ukuran 15.1 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Fuse Carrier, 5x20mm fuse, 110-250V LED
    Tanggal 1/13/14
    Ukuran 184.4 KB
    Tanggal 1/13/14
    Ukuran 211.2 KB
    Catalogue Page
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 9/21/17
    Ukuran 3.3 MB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.