Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTRASV2 Product picture Schneider Electric

Lihat semua AB1

AB1 - NSYTRASV2

Linergy terminal blocks

NSYTRASV2 Product picture Schneider Electric
Lihat semua AB1
AB1 - NSYTRASV2
Linergy terminal blocks

Component Carrier with integrated 1N4007 diode, conducting from right to left

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    TR
    product or component type
    Component carrier
    device short name
    TRA
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    product compatibility
    TRP push-in - removable carrier disconnect terminal block
    TRR spring terminal - removable carrier disconnect terminal block
    TRV screw terminal - removable carrier disconnect terminal block
    length
    24 mm
    thickness
    5.2 mm
    Complementary
    cable cross section
    2.5 mm²
    4 mm²
    terminal block level
    1
    2
    number of terminals
    2
    3
    number of measurement input
    1
    0
    mounting mode
    Plug-in
    quantity per set
    Set of 10
    product weight
    3.75 g
    colour
    Grey
    provided equipment
    Diode 1N4007
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/6/17
    Ukuran 33.6 MB
    Tanggal 1/18/18
    Ukuran 15.1 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Component Carrier with 1N4007 diode
    Tanggal 1/13/14
    Ukuran 187.2 KB
    Tanggal 1/13/14
    Ukuran 218.6 KB
    Catalogue Page
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 9/21/17
    Ukuran 3.3 MB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 9/21/17
    Ukuran 211 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.